Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Angle gear piece, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 35 mm |
d | 8,50 mm |
H | 42,50 mm |
H2 | 25 mm |
L | 42,50 mm |
L2 | 25 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 80 g |
Shape | Male |
Product family | SXT |
Bestelinformatie: SXT-ANG-GB2-M
De contra-hoeken (getand) SXT-ANG worden als afzonderlijke onderdelen geleverd.
Om een volledige assemblage te verkrijgen, zijn de volgende bestelstappen noodzakelijk: