GP 4 SMP 15..20/SCP 20
Réf. article: 10.02.02.00919
Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts
Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
Nombre de connexions | 4 |
Longueur L | 124 (mm) |
Largeur B | 38 (mm) |
Hauteur H | 49.5 (mm) |
Diamètre intérieur d | 7 (mm) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 38 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 16 mm |
d | 7 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 49,5 mm |
H2 | 8 mm |
L | 124 mm |
X1 | 108 mm |
X2 | 108 mm |
Y2 | 34 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids propre | 595 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation