GP 4 SMP 15..20/SCP 20
Parça no.: 10.02.02.00919
Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
Bağlantı sayısı | 4 |
Uzunluk L | 124 (mm) |
Genişlik B | 38 (mm) |
Yükseklik H | 49.5 (mm) |
İç çap d | 7 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 38 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 16 mm |
d | 7 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 49,5 mm |
H2 | 8 mm |
L | 124 mm |
X1 | 108 mm |
X2 | 108 mm |
Y2 | 34 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 595 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon