Schmalz

Przyssawki mieszkowe SAB (1,5 fałdy)

Powierzchnia ssąca (Ø) od 22 mm do 125 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Optymalne dopasowanie i uszczelnienie nawet w przypadku zakrzywionych elementów i bardzo dobry efekt tłumienia podczas układania

Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu i wytrzymuje maksymalne siły poprzeczne

Duża sztywność plisy górnej zapewnia bardzo dobrą stabilność pod działaniem sił poziomych i przyspieszeń bocznych

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka SAB z NBR z 1,5 fałdami, specjalnym rowkiem i wewnętrznym podparciem
  • Ssawka SAB wulkanizowana na króćcu przyłączeniowym (bardzo wysoka wytrzymałość)
  • Przyssawki dostępne w różnych wariantach połączeń
Dane techniczne
  • średnica: 22 do 125 mm
  • Materiał: NBR
  • Sutek połączeniowy wulkanizowany na
Branże
  • Metal
  • Motoryzacja
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Thread G1
Size
Suction cup material
Product family
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 52 wyników

SAB 22 NBR-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.01650

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Size22
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 22 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.06.01663

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Size22
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.01197

Przyssawka (okrągła) 1,5 mieszka do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 30 NBR-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.01198

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8"-F
Number of folds1.5
SAB 30 NBR-60 M14x1.5-AG

Część nr.: 10.01.06.01201

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG
Number of folds1.5
SAB 30 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.06.01203

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
SAB 40 NBR-60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.00803

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 40 NBR-60 M14x1.5-AG

Część nr.: 10.01.06.01006

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG
Number of folds1.5
SAB 40 NBR-60 M16-AG

Część nr.: 10.01.06.03617

Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM16-AG
Number of folds1.5
SAB 40 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.06.01054

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka