Część nr.: 10.01.06.03538
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Number of folds | 4.5 |
Silikon SI zgodny z FDA umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością
Zintegrowany stabilizator worka zapobiega wciąganiu nawet cienkich i miękkich folii
Wzmocniony korpus podstawowy i fałdy do bezpiecznego chwytania przy dużych obciążeniach poprzecznych
Duża średnica nominalna umożliwia uzyskanie dużych przepływów objętościowych dla krótkich czasów cyklu

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 19 wyników

Część nr.: 10.01.06.03538
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Number of folds | 4.5 |

Część nr.: 10.01.06.03539
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Number of folds | 4.5 |

Część nr.: 10.01.06.03540
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Number of folds | 4.5 |

Część nr.: 10.01.06.03541
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Number of folds | 4.5 |

Część nr.: 10.01.06.03542
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Number of folds | 4.5 |

Część nr.: 10.01.06.03543
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Number of folds | 4.5 |

Część nr.: 10.01.06.03544
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Number of folds | 4.5 |

Część nr.: 10.01.06.03545
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Number of folds | 4.5 |

Część nr.: 10.01.06.03546
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Number of folds | 4.5 |

Część nr.: 10.01.06.03547
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Number of folds | 4.5 |