Schmalz

Płyty ssące SPU

Powierzchnia ssąca (Ø) od 100 mm do 400 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Powierzchnie podparcia od spodu zapobiegają trwałym odkształceniom elementów cienkościennych

Najszybsze czasy cyklu dzięki małej objętości własnej

Szeroki zakres średnic dla dużego wyboru różnych detali

Duża moc ssania przy małych wymiarach

Płyta ssąca SUF - inteligentny lifting o zoptymalizowanej wydajności!

Redukcja wagi w porównaniu do SPU dzięki płycie wzmacniającej wykonanej ze wzmocnionego tworzywa sztucznego.
Pierścień uszczelniający wykonany z odpornego na olej i ozon NBR o zoptymalizowanej konstrukcji ciernej dla zwiększenia siły ssania i siły bocznej.
Innowacyjne przyłączenie płyty nośnej i pierścienia uszczelniającego upraszcza wymianę i chroni przed skręceniem.
Odczyt informacji o produkcie za pomocą interfejsu NFC ze smartfona i realizacja zamówienia na wymianę.

Dowiedz się więcej
Projekt
  • Płyta ssąca SPU składająca się z pierścienia uszczelniającego (3) i aluminiowej płyty nośnej (1)
  • Pierścień uszczelniający pewnie i pewnie przymocowany do płyty nośnej
  • Wewnętrzna krawędź uszczelniająca (4) dla lepszego uszczelnienia na lekko chropowatych powierzchniach
  • Boczne przyłącze podciśnieniowe (2) standardowo zamykane wtykiem (zabezpieczone przed przyklejeniem)
  • Seria SPU TV: Zawór przyciskowy już zamontowany
  • Seria SPU AE: Wkładka do obierania już zamontowana na spodzie
Dane techniczne
  • średnica: 100 do 400 mm
  • Materiał: NBR, SI
  • Płyta nośna wykonana z aluminium
Branże
  • Drewno
  • Metal
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 30 wyników

SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.01107

Przyssawka (okrągła)

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 100 SI-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.01108

Przyssawka (okrągła)

Size100
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.01102

Przyssawka (okrągła)

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 SI-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.01103

Przyssawka (okrągła)

Size125
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

Część nr.: 10.01.01.01157

Przyssawka płaska (okrągła)

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Część nr.: 10.01.01.01158

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size125
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE

Część nr.: 10.01.01.01159

Przyssawka (okrągła)

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE

Część nr.: 10.01.01.01160

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size125
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 160 SI-60 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.01117

Przyssawka (okrągła)

Size160
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Część nr.: 10.01.01.01153

Przyssawka (okrągła)

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka