Część nr.: 10.01.01.11421
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
Szeroki zakres średnic dla dużego wyboru różnych detali
Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu i wytrzymuje największe siły poprzeczne nawet w przypadku blach olejowanych
Miękka, przytulnie uszczelniająca uszczelka wargowa optymalnie, nawet na lekko zakrzywionych powierzchniach
Optymalne dopasowanie do różnych elementów roboczych dzięki przyssawkom o różnej twardości

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 82 wyników

Część nr.: 10.01.01.11421
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |

Część nr.: 10.01.01.10646
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |

Część nr.: 10.01.01.11400
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-IG |

Część nr.: 10.01.01.10506
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-IG |

Część nr.: 10.01.01.11366
Flat suction pad (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |

Część nr.: 10.01.01.11420
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G3/8-IG |

Część nr.: 10.01.01.10705
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G3/8-IG |

Część nr.: 10.01.01.11425
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |

Część nr.: 10.01.01.10713
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |

Część nr.: 10.01.01.11426
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |