Schmalz

Przyssawki płaskie SFF

Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 60 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elastyczna, cienka krawędź uszczelniająca i stabilizująca powierzchnia nośna dla szczególnie niestabilnych przedmiotów obrabianyh

Bezpieczna obsługa komponentów dzięki bardzo dobremu rozkładowi podciśnienia

Duży wybór materiałów spełniających szeroki zakres wymogów (bezpieczne dla żywności, odporność na temperaturę, przewodzące, pozostawiające kilka śladów)

Projekt
  • Przyssawka z cienką i elastyczną wargą uszczelniającą składającą się z płaskiej przyssawki SFF (1) lub mieszkowej SFB1 z 1,5 fałdą (2) i elementem łączącym Schmalz SC (3)
  • Wewnętrzna powierzchnia nośna o strukturze plastra miodu i bardzo dobrym rozłożeniu podciśnienia
  • Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 60 mm
Dane techniczne
  • Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 60 mm
  • Materiał: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Branże
  • Akumulatory
  • Elektornika
  • Energia Solarna
  • Pakowanie
  • Szkło
  • Tworzywa Sztuczne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Product family
Number of folds
Size
Suction cup material
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
Etykietowanie
Industry sector

1 - 10 z 76 wyników

SFF 8 EPDM-45 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.16323

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size8
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Product familySFF
SFF 8 EPDM-45 M5-IG

Część nr.: 10.01.01.16328

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size8
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Product familySFF
SFF 8 HT1-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.16324

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
SFF 8 HT1-60 M5-IG

Część nr.: 10.01.01.16329

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.16326

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-IG

Część nr.: 10.01.01.16331

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.16325

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size8
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-IG

Część nr.: 10.01.01.16330

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size8
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
SFF 8 SI-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.16322

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size8
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
Material characteristicsFDA-compatible
SFF 8 SI-55 M5-IG

Część nr.: 10.01.01.16327

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size8
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
Material characteristicsFDA-compatible

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka