Schmalz

Czujniki podciśnienia VS-V-SA

Zakres pomiarowy od -1 bar do 0 bar

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bardzo kompaktowe, lekkie czujniki do systemów podciśnieniowych, optymalne przy dużych przyspieszeniach

Najwyższa dokładność pomiaru dla precyzyjnych sygnałów wyjściowych

Elastyczny montaż z gwintem (M3 lub M5) lub rurką wtykową (średnica 4 lub 6 mm)

Projekt
  • Mini-sensor z obudową i kablem przyłączeniowym
  • Dostępne z połączeniem śrubowym i wtykowym
  • Sygnał wyjściowy analogowy (wyjście napięciowe)
Dane techniczne
  • Elektroniczny czujnik podciśnienia w formacie miniaturowym
  • Zakres pomiarowy: od -1 do 0 barów
Branże
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Thread G1
Measuring range
Inputs / outputs
Product family
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

VS-V-SA M5-AG

Część nr.: 10.06.02.00224

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

ConnectionM5-M
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SA STR4

Część nr.: 10.06.02.00226

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

ConnectionTube Ø4
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SA STR6

Część nr.: 10.06.02.00227

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

ConnectionTube Ø6
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka