Filtr kubełkowy próżniowy VFT
(Wstępny) filtr do każdego generatora podciśnienia dzięki szerokiej gamie rozmiarów
Elementy filtrujące o wysokim stopniu separacji optymalnie chronią generatory podciśnienia
Z dokładnością filtra 80 i 100 µm idealnie nadają się jako filtry wstępne i filtry dokładne
Łatwe do czyszczenia, trwałe elementy filtracyjne wykonane ze stali nierdzewnej (100 µm) i polietylenu (80 µm)
Projekt
- Filtr kubkowy próżniowy z przezroczystym nylonowym kubkiem filtracyjnym
- Wkład filtracyjny wykonany z polietylenu o grubości 80 µm i stali nierdzewnej o grubości filtra 100 µm
- Nierdzewny wkład filtracyjny może być użyty kilka razy po oczyszczeniu
Dane techniczne
- Dokładność filtra: 80 i 100 µm
- Gwint przyłączeniowy: G1/8" do G3/4
- Materiał: PE i stal nierdzewna
- Przepływ nominalny: 45 do 770 l/min
Branże
- •Drewno
- •Logistyka
- •Metal
- •Motoryzacja
- •Pakowanie
- •Uniwersalne
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 10 wyników

Część nr.: 10.07.01.00119
Filtr podciśnienia z przeżroczystą obudową i wymiennym wkładem
| Connection | G1/4"-F |
| Shape | short filter insert |
| Nominal flow rate | 110 (l/min) |
| Nominal flow rate | 6.6 (m³/h) |
| Filter pore size | 80 (µm) |

Część nr.: 10.07.01.00122
Filtr podciśnieniowy z przeźroczystą obudową i wymienny wkładem
| Connection | G3/8"-F |
| Shape | Long filter insert |
| Nominal flow rate | 245 (l/min) |
| Nominal flow rate | 14.7 (m³/h) |
| Filter pore size | 80 (µm) |

Część nr.: 10.07.01.00123
Filtr podciśnieniowy z przeźroczystą obudową i wymienny wkładem
| Connection | G3/8"-F |
| Shape | Long filter insert |
| Nominal flow rate | 290 (l/min) |
| Nominal flow rate | 17.4 (m³/h) |
| Filter pore size | 100 (µm) |