Schmalz

Uchwyty do przyssawek HT-SG I

Przyłącze ssawki do gwintów G-, NPT-, M i adapterów prostokątnych

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elastyczne zastosowanie na prowadnicach narzędzi, szybka wymiana i krótkie czasy przezbrajania

Dzięki lekkiej konstrukcji aluminiowej nadającej się do dynamicznych procesów i wysokiej przepustowości

Uniwersalne zastosowanie do przyssawek próżniowych z różnymi gwintami G, NPT, M i prostokątnymi adapterami (system szybkiej wymiany)

Dostosowane do potrzeb klienta i szybko konfigurowalne, np. ze zdecentralizowanymi czujnikami podciśnienia i przyssawkami

Projekt
  • Wersja HT-SG...I (zintegrowane wytwarzanie próżni)
  • Przyłącze do trawersów narzędziowych: kula (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) lub cylinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Przyłącze dla przyssawki podciśnieniowej (2), przełącznika podciśnienia (3) i zintegrowanej dyszy podciśnieniowej (4) z funkcją przedmuchiwania (AB) lub wentylacji atmosferycznej (AV)
Dane techniczne
  • Uchwyty do przyssawek próżniowych z przyłączami do gwintów G, NPT, M i adapterów prostokątnych
  • Uchwyt z wbudowaną dyszą podciśnieniową
Branże
  • Metal
  • Motoryzacja
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Outside diameter D
Thread G2
Industry sector
Product family

1 - 10 z 36 wyników

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS

Część nr.: 10.07.06.00592

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionNPT3/8-M
Product familyHT-SG-I
Additional functionAtmospheric ventilation
HT-SG A3 I 10 46 RA AB

Część nr.: 10.07.06.00354

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 28.5 mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionRectangular adapter
Product familyHT-SG-I
ConnectionRectangular adapter
Additional functionActive blow-off
HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AV VS

Część nr.: 10.07.06.00596

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 28.5 mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyHT-SG-I
Additional functionAtmospheric ventilation
HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

Część nr.: 10.07.06.00356

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 28.5 mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyHT-SG-I
Additional functionActive blow-off
HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AB

Część nr.: 10.07.06.00496

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 32 mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyHT-SG-I
Additional functionActive blow-off
HT-SG A3 I 10 46 RA AV VS

Część nr.: 10.07.06.00594

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 28.5 mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionRectangular adapter
Product familyHT-SG-I
ConnectionRectangular adapter
Additional functionAtmospheric ventilation
HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AB

Część nr.: 10.07.06.00499

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 32 mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionNPT3/8-M
Product familyHT-SG-I
Additional functionActive blow-off
HT-SG A5 I 10 46 RA AV

Część nr.: 10.07.06.00599

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 32 mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionRectangular adapter
Product familyHT-SG-I
ConnectionRectangular adapter
Additional functionAtmospheric ventilation
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV

Część nr.: 10.07.06.00591

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionNPT3/8-M
Product familyHT-SG-I
Additional functionAtmospheric ventilation
HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS

Część nr.: 10.07.06.00547

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 32 mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionNPT3/8-M
Product familyHT-SG-I
Additional functionActive blow-off

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka