Schmalz

Tłok sprężynowy FSTE-HD

Skok od 15 mm do 90 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezobsługowe i trwałe dzięki wysokiej jakości łożyskom ślizgowym i obrabianemu maszynowo popychaczowi; umożliwia uzyskanie minimalnych czasów cyklu

Z dwoma sprężynami tłumiącymi (opcjonalnie antyobrotowymi) zoptymalizowanymi do wrażliwych elementów, pochłaniającymi wstrząsy i wibracje

Szeroki zakres gwintów łączących i wysokości podnoszenia umożliwia szeroki zakres zastosowań przy użyciu standardowych przyssawek

Projekt
  • Tłok sprężynowy z tłokiem ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości, tuleją prowadzącą (2) i dolną sprężyną tłumiącą (4)
  • Pręt dociskowy ze zintegrowaną prowadnicą podciśnieniową, gwint przyłączeniowy (1) zawsze z gwintem wewnętrznym
  • Zabezpieczenie przeciwobrotowe poprzez wymuszone połączenie drążka pchającego ze specjalnie zaprojektowaną tuleją ślizgową
  • Gwint przyłączeniowy przyssawek (5) zawsze gwint zewnętrzny
  • Dwie nakrętki zabezpieczające (3) do montażu
Dane techniczne
  • Przyłącze ssawki: G1/8" do G1/2
  • Skok: 15 do 90 mm
  • Wersja Heavy Duty
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
Branże
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Thread G1
Thread G2
Spring stroke Z
Product family
Industry sector

1 - 10 z 25 wyników

FSTE-HD G1/4-AG 25 VG

Część nr.: 10.01.02.00875

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 15

Część nr.: 10.01.02.00756

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z15 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG

Część nr.: 10.01.02.00872

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z15 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 25

Część nr.: 10.01.02.00757

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Część nr.: 10.01.02.00873

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 50

Część nr.: 10.01.02.00758

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

Część nr.: 10.01.02.00874

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 25

Część nr.: 10.01.02.00763

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 50

Część nr.: 10.01.02.00764

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG

Część nr.: 10.01.02.00876

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka