Trzpienie sprężynowe - komponenty o wszechstronnym zastosowaniu: Wyrównanie różnic w skoku lub wysokości, miękki dotyk, ochrona materiału/powierzchni, itp.

Tłok sprężynowy FSTE
Tłok sprężynowy FSTE
  • Przyłącze ssania: M3, M5, G1/8" do G1/2"
  • Skok: 5 do 90 mm
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
×
Tłok sprężynowy FSTE
Trzpień sprężynowy ze sprężyną tłumiącą do wyrównywania wysokości i delikatnego operowania delikatnymi przedmiotami obrabianymi.
Tłok sprężynowy FSTIm
Tłok sprężynowy FSTIm
  • Modułowe przyłącze przyssawki
  • Skok: 5 do 20 mm
  • Wewnętrzna sprężyna tłumiąca
  • Z i bez ochrony przeciwobrotowej
×
Tłok sprężynowy FSTIm
Trzpień sprężynowy z wewnętrzną sprężyną tłumiącą w małych rozmiarach do obróbki delikatnych elementów, szczególnie w przemyśle elektronicznym.
Spring Plungers FSTImc
Spring Plungers FSTImc
  • Modular suction cup connection
  • Stroke: 5 to 10 mm
  • Internal damping spring
  • Cartridge design
×
Spring Plungers FSTImc
Spring plunger with internal damping spring in the form of a compact cartridge for handling fragile workpieces in the electronics industry.
Tłok sprężynowy FSTE-HD
Tłok sprężynowy FSTE-HD
  • Przyłącze ssawki: G1/8" do G1/2
  • Skok: 15 do 90 mm
  • Wersja Heavy Duty
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
×
Tłok sprężynowy FSTE-HD
Trzpienie sprężynowe ze specjalnymi łożyskami ślizgowymi i sprężyną tłumiącą do kompensacji wysokości dla zastosowań o dużej dynamice i krótkich cyklach
Spring Plungers FSTE-HDB
Spring Plungers FSTE-HDB
  • Suction cup connection: G1/8” to G1/2”
  • Stroke: 15 to 120 mm
  • Version Heavy duty, with smooth running anti-rotation guard
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTE-HDB
Spring plunger with special slide bearings and damping spring for height compensation. For highly dynamic applications with short cycles.
Tłok sprężynowy FSTA
Tłok sprężynowy FSTA
  • Przyłącze ssawki: G1/4" i G1/2
  • Skok: 25 do 90 mm
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
×
Tłok sprężynowy FSTA
Trzpień sprężynowy z dwiema sprężynami tłumiącymi do ochrony połączenia i ochrony przedmiotu obrabianego, jak również do równomiernego rozłożenia obciążenia.
Tłok sprężynowy FSTA-HD
Tłok sprężynowy FSTA-HD
  • Przyłącze ssawki: G1/4" do G1/2
  • Skok: 25 do 90 mm
  • Wersja Heavy Duty
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
×
Tłok sprężynowy FSTA-HD
Trzpienie sprężynowe ze specjalnymi łożyskami ślizgowymi i dwiema sprężynami tłumiącymi do zastosowań z delikatnymi przedmiotami obrabianymi i wysoką dynamiką.
Spring Plungers FSTI
Spring Plungers FSTI
  • Connection: G1/4” and G3/8”
  • Stroke: 10 to 50 mm
  • Internal damping spring
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTI
Spring plunger with internal damping spring and high-quality sliding bearings for handling fragile workpieces.
Spring Plungers FSTF
Spring Plungers FSTF
  • Connection: G1/2"
  • Stroke: 50 mm
  • Variable mounting facility
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTF
Spring plunger with variable mounting system and damping spring for handling wood plates and furniture pieces.
Spring Plungers FST-LOCK-HD
Spring Plungers FST-LOCK-HD
  • Connection: G3/8", G1/4"
  • Stroke: 50 and 100 mm
  • Version Heavy Duty with lockable push rod
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FST-LOCK-HD
Spring plunger for careful handling of flexible 3D components as well as for regular product changes.