Chwytaki magnetyczne firmy Schmalz ułatwiają obsługę złożonych, wycinanych laserowo elementów ferromagnetycznych. Magnes trwały jest przenoszony za pomocą sprężonego powietrza. W ten sposób element magnetyczny jest chwytany i ponownie osadzany.

Magnetic Grippers SGM-HPm
New
Magnetic Grippers SGM-HPm
  • Diameter: 30 mm and 40 mm
  • Maximum holding force (at 2 mm workpiece thickness): 317 N
  • High holding forces with thin workpieces
×
Magnetic Grippers SGM-HPm
Special gripper with permanent magnet for safe handling of particularly thin ferromagnetic workpieces.
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Efficient
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
  • Diameter: 20 to 50 mm
  • Holding force: 28 to 560 N
  • High holding forces and high temperature up to 350° C
×
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Special grippers with permanent magnet for safe handling of ferromagnetic workpieces such as perforated sheets.
System chwytaka magnetycznego SGM-HP/-HT
System chwytaka magnetycznego SGM-HP/-HT
  • Różne opcje połączeń: Kula (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) lub cylinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm)
×
System chwytaka magnetycznego SGM-HP/-HT
Do podłączenia chwytaków magnetycznych SGM-HP/-HT do urządzenia chwytającego.
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
Efficient
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
  • Suction area: 121 x 40 mm
  • Maximum holding force (for 4 mm sheet metal): 680 to 1,170 N
  • Very high holding forces and high temperature up to 350° C
×
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
Special grippers with permanent magnet for safe handling of ferromagnetic workpieces such as perforated sheets.
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
  • Different connection options: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm)
×
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
For connecting magnetic grippers SGM-HP/-HT (multiple) to the gripping device.
Chwytak magnetyczny SGM
Chwytak magnetyczny SGM
  • średnica: 30 do 70 mm
  • Siła trzymania: 35 do 290 N
  • Universal applications
×
Chwytak magnetyczny SGM
Specjalny chwytak z magnesem trwałym do bezpiecznego przenoszenia elementów ferromagnetycznych, takich jak płyty perforowane.
System chwytaka magnetycznego SGM
System chwytaka magnetycznego SGM
  • Różne opcje połączeń: śruba z rowkiem Ø 19 mm lub kulką Ø 28,5 mm
×
System chwytaka magnetycznego SGM
Do podłączenia chwytaków magnetycznych do urządzenia chwytającego.
Handling Sets SGM-SV
Handling Sets SGM-SV
  • Gripping surface magnetic gripper: Ø 40 mm
  • Max. holding force: 100 N
  • Lightweight robot applications (cobots)
×
Handling Sets SGM-SV
Handling set with permanent magnet for connection to lightweight robots for safe handling of ferromagnetic workpieces.