Chwytaki igłowe oferują możliwość chwytania trudnych do zasysania i bardzo porowatych materiałów w niezawodnym procesie.

Chwytak igłowy SNG-AP
Chwytak igłowy SNG-AP
  • średnica igły: 0,8 mm lub 1,2 mm
  • Liczba igieł: 10
  • Skok igły: 3 do 20 mm (zmienny)
×
Chwytak igłowy SNG-AP
Pneumatyczny chwytak igłowy w kompaktowej formie z ręczną regulacją skoku dla materiałów trudnych do zasysania.
Elektryczny chwytak igłowy SNGi-AE
Elektryczny chwytak igłowy SNGi-AE
  • średnica igły: 0,8 mm lub 1,2 mm
  • Liczba igieł: 10
  • Skok igły: 3 do 20 mm
×
Elektryczny chwytak igłowy SNGi-AE
Elektryczny chwytak igłowy z automatyczną regulacją skoku i interfejsem IO-Link do materiałów trudnościeralnych.
Needle Grippers SNG-V
Needle Grippers SNG-V
  • Needle diameter: 0.8 mm to 1.5 mm
  • Number of needles: 6 and 10
  • Needle stroke: 0 mm to 25 mm (variable)
×
Needle Grippers SNG-V
Needle gripper with intersecting needles and manual, continuously adjustable stroke for materials that are difficult to grip like composite textiles and much more.
Needle Grippers SNG-M
Needle Grippers SNG-M
  • Needle diameter: 0.8 mm
  • Number of needles: 4
  • Needle stroke: 3.0 mm
×
Needle Grippers SNG-M
Needle gripper with an especially compact design for materials which are difficult to handle with vacuum.
Needle Grippers SNG-DL
Needle Grippers SNG-DL
  • Needle diameter: 1.2 / 2.0 mm
  • Number of needles: 24
  • Needle stroke: 17,5 mm
×
Needle Grippers SNG-DL
Especially large needle gripper with various needle diameters for especially high needle stroke for materials which are difficult to handle with vacuum.
Chwytak igłowy SNG-BV
Chwytak igłowy SNG-BV
  • średnica igły: 1,2 mm
  • Liczba igieł: 10
  • Skok igły: 0 mm do 7 mm (zmienny)
  • Ssawka pływająca: średnica 100 mm Siła trzymania: 42 N; 4 pionowe igły pozycjonujące o średnicy 0,8 mm i skoku igły 9 mm
×
Chwytak igłowy SNG-BV
Zoptymalizowana energetycznie separacja porowatych elementów roboczych z wysoką dokładnością pozycjonowania dzięki połączeniu zasad działania chwytaka igłowego i ssawki pływającej.
Akcesoria Chwytak igłowy SNG-AP
Akcesoria Chwytak igłowy SNG-AP
  • Elementy do łączenia pneumatycznych chwytaków igiełkowych SNG-AP
×
Akcesoria Chwytak igłowy SNG-AP
Do podłączenia chwytaków igłowych do urządzenia chwytającego i zasilania mediów.
Akcesoria Chwytak igłowy SNGi-AE
Akcesoria Chwytak igłowy SNGi-AE
  • Elementy do łączenia elektrycznych chwytaków igłowych SNGi-AE
×
Akcesoria Chwytak igłowy SNGi-AE
Do podłączenia chwytaków igłowych do urządzenia chwytającego i interfejsów elektrycznych.
Akcesoria Chwytak igłowy SNG-V
Akcesoria Chwytak igłowy SNG-V
  • Elementy do łączenia pneumatycznych chwytaków igiełkowych SNG-V
×
Akcesoria Chwytak igłowy SNG-V
Do podłączenia chwytaków igłowych do urządzenia chwytającego i zasilania mediów.
Akcesoria Chwytak igłowy SNG-BV
Akcesoria Chwytak igłowy SNG-BV
  • Elementy do łączenia pneumatycznych chwytaków igiełkowych SNG-BV
×
Akcesoria Chwytak igłowy SNG-BV
Do podłączenia chwytaka igłowego SNG-BV do zespołu chwytaka.