• Okrągła mieszkowa przyssawka z 2,5 fałdami do dynamicznego przenoszenia worków i innych bardzo elastycznych opakowań
  • Bezpieczne dla procesu chwytanie i obsługa torebek z zawartością płynną, stałą lub sypką oraz opakowań o niskim stopniu napełnienia
  • Stabilność w bardzo szybkich procesach pakowania, szczególnie w połączeniu z robotami Delta (kartoniarkami i aplikacjami typu pick & place)
Najważniejsze cechy produktu
  • Silikon SI zgodny z FDA umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością
  • Zintegrowany stabilizator worka zapobiega wciąganiu nawet cienkich i miękkich folii
  • Wzmocniony korpus podstawy z 2,5-krotnym składaniem zapewnia pewny chwyt i stabilność nawet przy dużych prędkościach
  • Duża średnica nominalna umożliwia uzyskanie dużych przepływów objętościowych dla krótkich czasów cyklu
Przyssawki mieszkowe SPB2f (2,5 fałdy)
  • Mieszkowa ssawka SPB2f z 2,5 fałdami (3) i miękką, elastyczną wargą uszczelniającą z segmentowymi lamelami przepływowymi i zintegrowanym stabilizatorem workowym
  • Bardzo duża średnica wału dla dużych przepływów objętościowych
  • Specjalnie wzmocnione mieszki ssące dla dodatkowej stabilności
  • Montaż za pomocą elementu łączącego Schmalz SC (1); alternatywnie poprzez bezpośrednie połączenie z rurą (4) dostarczoną po stronie maszyny i zamocowanie za pomocą klipsa na wąż
  • Wszystkie elementy łączące SC z gwintem zewnętrznym są wyposażone w zintegrowany pierścień uszczelniający
  • Opcjonalny ekran do wkładania jako filtr wstępny (2)
  • średnica: 15 do 50 mm
  • Materiał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez