• Okrągła mieszkowa przyssawka z 4,5 fałdami do przenoszenia worków i innych bardzo elastycznych opakowań
  • Niezawodne chwytanie i przenoszenie, szczególnie w przypadku worków i opakowań wypełnionych substancjami płynnymi, stałymi lub sypkimi oraz opakowań o niskim stopniu napełnienia
  • Zastosowanie w szybkich procesach pakowania, szczególnie w połączeniu z robotami Delta (kartoniarkami i aplikacjami typu pick & place)
Najważniejsze cechy produktu
  • Silikon SI zgodny z FDA umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością
  • Zintegrowany stabilizator worka zapobiega wciąganiu nawet cienkich i miękkich folii
  • Wzmocniony korpus podstawowy i fałdy do bezpiecznego chwytania przy dużych obciążeniach poprzecznych
  • Duża średnica nominalna umożliwia uzyskanie dużych przepływów objętościowych dla krótkich czasów cyklu
  • Niezwykle elastyczne zgrzewy wargowe optymalnie zgrzewają worki z silnymi zmarszczkami
Przyssawki mieszkowe SPB4f (4,5 fałdy)
  • Mieszkowa ssawka SPB4f z 4,5 fałdami (1) i miękką, elastyczną wargą uszczelniającą z segmentowymi lamelami przepływowymi i zintegrowanym stabilizatorem workowym
  • Bardzo duża średnica wału dla dużych przepływów objętościowych
  • Specjalnie wzmocnione mieszki ssące dla dodatkowej stabilności
  • Montaż za pomocą elementu łączącego Schmalz SC (3); alternatywnie poprzez bezpośrednie zatykanie na rurze (4) dostarczonej po stronie maszyny i mocowanie za pomocą zacisku do węża
  • Wszystkie elementy łączące SC z gwintem zewnętrznym są wyposażone w zintegrowany pierścień uszczelniający
  • Opcjonalny filtr wtykowy jako filtr wstępny (2)
  • średnica: 30 do 50 mm
  • Materiał: SI
  • Modułowa złączka przyłączeniowa lub funkcja wtykowa
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez