Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Basic
- Nośność do 750 kg
- Ergonomiczny uchwyt operatora
- Bezawaryjny ręczny zawór suwakowy z zabezpieczoną przed zaciskiem dźwignią zatrzaskową
Efektywne i wolne od uszkodzeń przenoszenie dużych ładunków
Ergonomiczne i zdrowe warunki pracy
Wysokie bezpieczeństwo pracy i procesu dzięki zastosowaniu zbiornika próżniowego i akustycznego urządzenia ostrzegawczego
Długa żywotność dzięki wytrzymałej mieszance materiałów: stali, aluminium i wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego
Jak to działa - cztery proste kroki
1) Informacje o aplikacji: Odpowiedz na proste pytania dotyczące aplikacji - nie jest wymagana techniczna wiedza o produkcie.
2) Podgląd 3D na żywo: Zobacz swój podnośnik w czasie rzeczywistym.
3) Przegląd części składowych i cena całkowita: Wszystkie części składowe są wyraźnie widoczne.
4) Wycena lub porada eksperta: Złóż zapytanie ofertowe, otrzymaj wycenę lub porozmawiaj z naszymi ekspertami.













Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!
Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!