SAXB 20 ED-85 M16-AG
Część nr.: 10.01.42.00078
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M16-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 23,5 mm |
| Ds | 20,4 mm |
| D1 | 20,6 mm |
| G1 | M16-M |
| H | 25 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 5,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 18 N |
| Lateral force | 13 N |
| Lateral force oily surface | 9,5 N |
| Volume | 1,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 20 |
| Connection | M16-M |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 17 g |
| Product family | SAXB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".