Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FSGPL, available in various diameters, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.06.03151

Bellows suction pad (round) for large, heavy and uneven workpieces

Branże: Szkło | Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne

Size120
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 79,3  mm
d3 69,4  mm
D1 127,8  mm
Dmax(S) 135  mm
Ds 118,2  mm
G1 G1/2"-F
H 51  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 35,7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 280  N
Volume 295,2  cm³
Workpiece radius min. (convex) 150  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 120
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 332  g
Number of folds 1,5
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka