Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAOB HT1, available in various diameters, is delivered with connection nipple glued to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03210

Bellows suction pad (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces

Branże: Motoryzacja | Szkło

Dimension (LxW)140 x 70
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B1 67  mm
Bmax(S) 75  mm
Bs 70,1  mm
dn 6  mm
G1 G3/8"-M
H 37,5  mm
L1 126  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 146  mm
Ls 141,1  mm
SW1 19  mm
Z (Stroke) 16,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 165  N
Pull-off force 351,9  N
Lateral force 459  N
Lateral force oily surface 302,8  N
Volume 106  cm³
Workpiece radius min. (convex) 70  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 140 x 70
Number of folds 1,5
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 117,4  g
Product family SAOB
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka