Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYCOFYWANA POZYCJA

SA-NIP N028 M5-IG DN200

Część nr.: 10.01.01.00813

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1M5-F
Fitting length10 (mm)
MaterialAluminum

Ta pozycja została wycofana.

Niestety nie można już zamówić żądanego produktu. Produkt zastępczy nie jest obecnie dostępny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące alternatywy, lokalna osoba kontaktowa z przyjemnością pomoże Ci w każdej chwili.

Przejdź do formularza kontaktowego
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 7,3  mm
dn 2  mm
D2 5,3  mm
G1 M5-F
L 10  mm
L2 2  mm
L1 14  mm
L3 2  mm
LG1 5,5  mm
SW1 8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nipple family N 028
Material Aluminum
Weight 1,4  g
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka