SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E
Część nr.: 10.01.01.12197
Flat suction pad (round) for highly dynamic handling of wood
Branże: Drewno
| Size | 70 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Connection | G1/4-AG |
| Type | E |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 48 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Dmax(S) | 74 mm |
| Ds | 70 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 26,2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 70 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Suction force d2 | 100 N |
| Suction force (-600mbar) | 200 N |
| Lateral force | 145 N |
| Volume | 16 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 95 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 65 g |
| Product family | SHFN |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja