SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR
Część nr.: 10.01.24.00001
+Kelk-zuignap (ovaal) SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bk | 20 mm |
| Bmax(S) | 24 mm |
| Bs | 18,7 mm |
| d | 12,8 mm |
| H | 21,9 mm |
| H2 | 3 mm |
| Lk | 60 mm |
| Ls | 61,8 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Lateral force | 44 N |
| Lateral force oily surface | 62 N |
| Volume | 5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Nipple family | SC 045-AR |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 7,2 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOXM |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja