Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bell-shaped suction cup SAOXM (elastomer part with insert including friction disc + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Bell-shaped suction cup of type SAOXM (step 1) – elastomer part, available in various dimensions
  • Insert (step 2) – including moulded on friction disc
  • Connector upper part (step 3) – available with various threads
  • Connector lower part (step 4)
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Część nr.: 10.01.24.00002

+Kelk-zuignap (ovaal) SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bk 24,1  mm
Bmax(S) 41,5  mm
Bs 31,9  mm
d 12,8  mm
H 22,4  mm
H2 3  mm
Lk 74,3  mm
Ls 82,1  mm
Z (Stroke) 6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Lateral force 110  N
Lateral force oily surface 134  N
Volume 13  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Nipple family SC 045-AR
Dimension (LxW) 80 x 30
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 12,2  g
Number of folds 0
Product family SAOXM
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka