SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR
Część nr.: 10.01.24.00003
+Kelk-zuignap (ovaal) SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR
| Dimension (LxW) | 100 x 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bk | 32,3 mm |
| Bmax(S) | 51 mm |
| Bs | 41,6 mm |
| d | 15,2 mm |
| H | 29,3 mm |
| H2 | 3,4 mm |
| Lk | 89,9 mm |
| Ls | 101,8 mm |
| Z (Stroke) | 7,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Lateral force | 135 N |
| Lateral force oily surface | 156 N |
| Volume | 24 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 32,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Nipple family | SC 055-AR |
| Dimension (LxW) | 100 x 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 21,9 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOXM |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja