SC-I 045 AR-FDC
Część nr.: 10.01.24.00010
Schmalz-Connector Einleger
| Size | 045 |
| Shape | Anti Rot / Friction Elem |
| Utilization | SAOXM 80x30 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B3 | 19,1 mm |
| d4 | 12,7 mm |
| H2 | 8,5 mm |
| H4 | 13,9 mm |
| L3 | 69 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 10,8 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja