Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SC-I 055 AR-FDC

Część nr.: 10.01.24.00011

Schmalz-Connector Einleger

Size055
ShapeAnti Rot / Friction Elem
UtilizationSAOXM 100x40
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B3 27,3  mm
d4 18,6  mm
H2 12  mm
H4 14,5  mm
L3 84,3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 20,5  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka