VS-V-PM-NC
Część nr.: 10.06.02.00455
Przekaźnik podciśnienia, pneumatyczno-mechaniczny
Branże: Uniwersalne
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Construction vacuum switch | Normally closed |
| Hysteresis | Fixed: approx. 40 mbar |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 19,8 mm |
| d | 4 mm |
| d3 | 4,2 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 40 mm |
| L | 58 mm |
| X1 | 41 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Max. overpressure safety | 6 bar |
| Repeatability | ± 3% of full-scale value |
| Hysteresis | Fixed: approx. 40 mbar |
| Construction vacuum switch | Normally closed |
| Weight | 33 g |
| Product family | VS-V-PM / EM-ST |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja