SET ROB-SET 63 YASKAWA
Część nr.: 10.01.17.00602
Complete flange for connection to lightweight robots
Branże: Metal | Motoryzacja
| Utilization design | Robot set |
| Dmk | 63 (mm) |
| for | YASKAWA |
| Weight | 134 (g) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Thread G1 | M6-F |
| Operating temperature | °C |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 30 mm |
| D1 | 81 mm |
| d1 | 6,1 mm |
| D2 | 34 mm |
| d3 | 6,1 mm |
| Dmk | 63 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| G1 | M6-F |
| G2 | M6-F |
| H | 17,5 mm |
| H1 | 22,5 mm |
| W | 30 ° |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Angle | 15 ° |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja