Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SET ROB-SET 31.5 FANUC

Część nr.: 10.01.17.00603

Complete flange for connection to lightweight robots

Branże: Metal | Motoryzacja

Utilization designRobot set
Dmk31.5 (mm)
forFANUC
Weight132 (g)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Thread G1M6-F
Operating temperature °C
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 75  mm
d 16  mm
D1 81  mm
d1 6  mm
d2 4,1  mm
d3 6,1  mm
Dmk 31,5  mm
D mk1 64  mm
D mk2 50  mm
G1 M6-F
G2 M6-F
G3 M4-F
H 17  mm
H1 22  mm
W 45  °
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Angle 22,5  °
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka