Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ADP-E-TRI 40 SET

Część nr.: 10.01.17.00604

Lifting elements for cylindrical parts

Branże: Metal | Motoryzacja

Weight89 (g)
Size40
ShapeDouble prism
Workpiece diameter (min.)10 (mm)
Workpiece diameter (max.)30 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
MaterialAustenitic stainless steel
Operating temperature °C
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
d 4,3  mm
H 6  mm
L 37,3  mm
L2 19,7  mm
WD2 10  mm
Workpiece diameter (max.) 30  mm
X1 12  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka