Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

STV-W G1/8-AG 4

Część nr.: 10.08.02.00355

Push-in Fitting, swivelling elbow

Branże: Metal | Motoryzacja

Weight15 (g)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Operating temperature-20 ... 80 °C
Dane projektowe
Atrybut Wartość
d 4  mm
D1 9  mm
G1 G1/8"-M
H 14,5  mm
H1 18  mm
L 17,5  mm
L1 23,5  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka