HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP
Część nr.: 10.01.17.00567
Holder system
Branże: Motoryzacja | Uniwersalne
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
| Size | 30/40 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 26 mm |
| d | 4,5 mm |
| D | 19 mm |
| H | 9,9 mm |
| H1 | 37,8 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 27,9 mm |
| H4 | 26,8 mm |
| L | 84 mm |
| X1 | 74 mm |
| Y1 | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 30/40 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 70,4 g |
| Size | 30/40 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja