Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

STF 40 P 4.5 SSD

Część nr.: 10.07.01.00398

Dust filter

Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne

ConnectionØ40mm
ShapePiclon housing
Nominal flow rate270 (m³/h)
Filter pore size3 (µm)
Additional equipmentHose clamps SSD
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B1 221  mm
B2 112  mm
d 8,5  mm
D 170  mm
D1 198  mm
D2 40  mm
D3 40  mm
H 218  mm
L 355  mm
L1 658  mm
L2 304  mm
X1 192  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection Ø40mm
Nominal flow rate 270  m³/h
Nominal flow rate 4500  l/min
Max. vacuum -500  mbar
Filter pore size 3  µm
Weight 2  kg
Product family VF
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka