SSD 24-27 ST-VZ
Część nr.: 10.07.10.00086
Hose clamp for securing wire-reinforced hoses
Branże: Uniwersalne
| Clamping range [mm] | 24.0 ... 27.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d1 | 24 mm |
| d2 | 27 mm |
| L | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 24.0 ... 27.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 13,5 g |
| Product family | SSB / SSD |
Dokumentacja
Dokumentacja