VCBL-K2 120x50x50 Q
Część nr.: 10.01.12.00772
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
| Dimension (LxW) | 120 x 50 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 50 (mm) |
| Arrangement | crossways |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 50 mm |
| H2 | 17 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 145 mm |
| L2 | 93,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 0,6 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja