Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-K2 is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in different dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, spare part set with steel inserts
Available accessories: suction plate foam rubber

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-K2 120x50x50 D-360

Część nr.: 10.01.12.00874

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

Dimension (LxW)120 x 50
Dimension suction plate bottom140 x 115 mm
Height H50 (mm)
ArrangementCan be turned 360°
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 50  mm
H 50  mm
H2 16  mm
L 120  mm
L1 145  mm
R1 12  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
140x115 mm
Weight 0,7  kg
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka