VCBL-K2 140x115x75
Część nr.: 10.01.12.02136
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
| Dimension (LxW) | 140 x 115 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 75 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 115 mm |
| H | 75 mm |
| H2 | 54 mm |
| L | 140 mm |
| L1 | 166 mm |
| L2 | 26 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 0,77 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja