VCBL-G-K1 140x115x30
Część nr.: 10.01.12.03766
Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables
| for | Single-circuit vacuum system |
| Height H | 30 (mm) |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 114 mm |
| B1 | 107 mm |
| d | 6 mm |
| H | 30 mm |
| L | 140 mm |
| L1 | 133 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja