Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-N 125x75x132 30/40 TV

Część nr.: 10.01.12.05564

Block suction cup for nesting table and grid table

Dimension (LxW)125x75
Height H132 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Additional function vacuum blockTouch valve
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B1 130  mm
H 132  mm
H1 135,15  mm
L1 130  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
30 x 30 / 40 x 40 mm
Repeatability ± 0.06 mm
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka