Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYCOFYWANA POZYCJA

SSPB-117 117-125 NBR

Część nr.: 10.01.15.00719

Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation

Diameter Ds117 (mm)
Height H1137 (mm)
Stroke Z8 (mm)
Working area [mm]117.0 ... 125.0
Material workpiece supportED
Sealing materialPerbunan

Ta pozycja została wycofana.

Niestety nie można już zamówić żądanego produktu. Produkt zastępczy nie jest obecnie dostępny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące alternatywy, lokalna osoba kontaktowa z przyjemnością pomoże Ci w każdej chwili.

Przejdź do formularza kontaktowego
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 60  mm
Ds 117  mm
EH (max.) 125  mm
EH (min.) 117  mm
H1 137  mm
Z (Stroke) 8  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka