Oprócz manipulowania tekstyliami kompozytowymi, chwytaki te nadają się szczególnie do manipulowania niezwykle cienkimi, delikatnymi foliami, cienkim szkłem i niezmontowanymi płytkami drukowanymi.

Chwytak przepływowy do powierzchni o wysokiej strukturze SCG-HSS
Chwytak przepływowy do powierzchni o wysokiej strukturze SCG-HSS
  • Wydajność ssania: 270 l/min do 650 l/min
  • Powierzchnia ssąca: zasłona kołkowa o Ø 47 mm
  • Zgodny z ESD
  • ESD compliant
×
Chwytak przepływowy do powierzchni o wysokiej strukturze SCG-HSS
Chwytak przepływowy do zautomatyzowanej, zgodnej z ESD obsługi stabilnych wymiarowo elementów o wysokiej strukturze powierzchni, takich jak zmontowane płytki drukowane.
Handling Sets SCG-HSS
Handling Sets SCG-HSS
  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
×
Handling Sets SCG-HSS
Handling set ready-to-connect for lightweight robots and cobots for ESD compliant handling of workpieces with highly structured surfaces.
Chwytak przepływowy do żywności SFG
Chwytak przepływowy do żywności SFG
  • Wydajność ssania: 270 do 650 l/min
  • Ssawka wykonana z silikonu zgodnego z wymogami FDA
  • Średnica elementu stykowego: 20 do 60 mm
×
Chwytak przepływowy do żywności SFG
Chwytaki przepływowe do wielokrotnego bezpośredniego kontaktu z suchą żywnością, taką jak wyroby piekarnicze i cukiernicze (ciastka, gofry).
Przyssawki do chwytaków przepływowych SFG
Przyssawki do chwytaków przepływowych SFG
  • Średnica powierzchni ssącej: 60 mm, przyssawka: 20 mm do 50 mm
  • Powierzchnie ssące wykonane z POM zgodnego z FDA
  • Przyssawki wykonane z silikonu (SI-HD / SI-MD) (zgodne z FDA)
×
Przyssawki do chwytaków przepływowych SFG
Do wielokrotnego bezpośredniego kontaktu z suchymi produktami spożywczymi, takimi jak wyroby piekarnicze i cukiernicze (ciastka, gofry).
Flow Grippers SCG
Flow Grippers SCG
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Diameter suction plate: 20 mm to 60 mm
×
Flow Grippers SCG
Special gripper with integrated vacuum generation and high flow rate for handling fragile workpieces with unstable shapes.
Flow Grippers SCGS
Flow Grippers SCGS
  • Narrow design: 25 mm
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Diameter suction plate: 20 mm to 50 mm
×
Flow Grippers SCGS
Flow gripper in narrow design for handling products requiring a high volume flow, e.g. printed circuit boards.
Suction Cups for Flow Grippers SCGS
Suction Cups for Flow Grippers SCGS
  • Diameter suction area: 30 mm
  • Diameter suction cup: 20 to 50 mm
  • Suction areas made of FDA compliant POM
  • Suction cups made of NBR-CO, NBR-ESD, SI-HD
×
Suction Cups for Flow Grippers SCGS
Suction cups for flow grippers for handling products requiring a high volume flow, e.g. printed circuit boards.