Pływające przyssawki działają zgodnie z zasadą Bernoulliego i pozwalają na bezdotykową obsługę cienkich i wrażliwych elementów, takich jak folia, papier czy ogniwa słoneczne. Pływak próżniowy tworzy poduszkę powietrzną, na której "unosi się" element roboczy. Wycieki są kompensowane przez wysoki przepływ objętościowy, dzięki czemu nawet porowate elementy mogą być przenoszone i rozdzielane.

Pływające przyssawki SBS-ESD
Pływające przyssawki SBS-ESD
  • Diameter: 10 to 60 mm
  • Holding force: 1.4 to 18.5 N
  • Rubber buffer to protect against uncontrolled electrostatic discharge
×
Pływające przyssawki SBS-ESD
Floating suction cup for low-contact handling of fragile workpieces such as paper, film, printed circuit boards or wafers and solar cells.
Odkurzacz podwieszany SBS
Odkurzacz podwieszany SBS
  • Średnica: 20 do 120 mm
  • Siła trzymania: 2,0 do 104,0 N
  • Zderzak gumowy od spodu w celu absorpcji sił poprzecznych
×
Odkurzacz podwieszany SBS
Pływające przyssawki do obsługi delikatnych przedmiotów, takich jak papier, folia, płytki drukowane lub wafle i ogniwa słoneczne.
Floating Suction Cups SBS Thin
Floating Suction Cups SBS Thin
  • Diameter: 20 mm
  • Holding force: 3.0 N
  • Design: flat version
×
Floating Suction Cups SBS Thin
Low-profile floating suction cup for low-contact handling of sensitive workpieces in automation processes that are difficult to access.