Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zacisk do oprzyrządowania do rur
Shape | Paralel |
Width B | 40 mm |
Length L | 130 mm |
Material | Aluminum |
Construction use | Pipe 40/40 |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 40 mm |
d | 40 mm |
d1 | 40 mm |
H | 58 mm |
H1 | 58,50 mm |
L | 130 mm |
L2 | 37,30 mm |
X1 | 55,50 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Paralel |
Weight | 445 g |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-CL P 40 40 AL
Obejmy SXT-CL są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.
Dostępne akcesoria: Rurki SXT-RT