Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zacisk do oprzyrządowania do rur
Shape mounting elements | rigid |
Shape | Cross shape |
Width B | 48 mm |
Length L | 102 mm |
Material | Aluminum |
Construction use | Pipe 25/40 |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 48 mm |
d | 25 mm |
d1 | 40 mm |
H | 48 mm |
L | 102 mm |
L2 | 30 mm |
X1 | 35 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Cross shape |
Shape mounting elements | FIX |
Weight | 415 g |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-CL X FIX 25 40 AL
Obejmy SXT-CL są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.
Dostępne akcesoria: Rurki SXT-RT