Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Łącznik poprzeczny do ramion obrotowych, do połączenia z oprzyrządowaniem do rur, z uzębieniem
Connection 1 | SXT-CON-GB-F-1IN |
Connection 2 | SXT-CON-GB-M-A5 |
Angle | 0 ° |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Connection 1 | SXT-CON-GB-F-1IN |
Connection 2 | SXT-CON-GB-M-A5 |
B | 35 mm |
d | 25,40 mm |
d1 | 32 mm |
H | 80,50 mm |
H2 | 56 mm |
H3 | 20 mm |
H4 | 21 mm |
L | 99 mm |
X1 | 53,50 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 260 g |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-TC-F1IN-0-MA5
Łączniki poprzeczne (ząbkowane) SCT-TC są dostarczane zmontowane.
Dostępne części zamienne: Zestaw montażowy SXT - składający się z wkrętów, podkładek i sprężyn