Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Uchwyt na przyssawki
Connection 1 | Ball head 32 mm |
Width B | 22 mm |
Vacuum connection | G1/4"-F |
Suction cup connection | NPT3/8-M |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 22 mm |
D | 32 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | NPT3/8-M |
H | 24,50 mm |
H1 | 58,50 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 82 mm |
L2 | 67 mm |
LG2 | 15 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 83,60 g |
Product family | HT-SG |
Informacje dotyczące zamawiania: HT-SG A5 22 NPT3/8-AG
Uchwyty do przyssawek HT-SG są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.