• łącznik 90° do szybkiego łączenia poprzeczek z nośnym systemem poprzeczek wzdłużnych
  • Złącze 90° z przepustem mediów umożliwia doprowadzenie podciśnienia z belki poprzecznej wzdłużnej do belki poprzecznej bez konieczności stosowania rur
  • Złącze 3D umożliwia dostosowanie systemu chwytania do elementów o dowolnych kształtach
  • Szeroki zakres zastosowań zautomatyzowanego przenoszenia detali

Konfiguracja zamiast budowy

Z systemu modułowego łatwo i szybko zmontować pojedynczy chwytak PXT w kilku krokach.

Najważniejsze cechy produktu
  • Opcja wewnętrznego prowadzenia próżniowego oszczędza stosowanie skomplikowanych przewodów rurowych
  • Prosty montaż dzięki znormalizowanym elementom
  • Złącza 3D oferują optymalne dopasowanie do elementów o dowolnych kształtach
Technologia połączeń PXT
  • Złącze 90° (1) opcjonalnie z wewnętrzną prowadnicą próżniową
  • Złącze 3D (2) z możliwością regulacji kąta bez ograniczników
  • Złącze wewnętrzne (3) do połączenia pod kątem 90° w jednej płaszczyźnie
  • Złącze krzyżowe 90° z opcjonalnym przepustem próżniowym
  • łączniki 3D dla powierzchni dowolnie ukształtowanych
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez