ST 32 AL-EL

Część nr.: 10.02.01.01681

Hose sleeve

MaterialAluminum
Construction useBasic ejector
External diameter D32 mm
Length L4 mm
Width B46 mm
ST 32 AL-EL
Atrybut Wartość
B 46 mm
dn 26 mm
D 32 mm
D1 37 mm
L 4 mm
L1 51 mm
L2 12 mm
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) bar
Operating temperature 0 ... 0 °C
Weight 58 g
Material Aluminum

Informacje dotyczące zamawiania: ST 32 AL-EL